Drumul de la o idee inovatoare la un produs gata de comercializare este rareori o linie dreaptă. Construcția prototipului determină dacă un concept poate rezista cerințelor realității. Aici sunt create eșantioane inițiale și modele funcționale pentru a testa temeinic forma constructivă, ergonomia, funcțiile tehnice și capacitatea de producție ulterioară.
Flexibilitate maximă: livrăm de la o cantitate de 1
Prototiparea înseamnă iterație - iar iterația înseamnă adesea nevoia de piese individuale. Furnizăm componentele noastre în cantități care pornesc de la 1, ceea ce înseamnă că nu trebuie să păstrați stocuri inutile și că aveți exact componentele de care aveți nevoie pentru stadiul actual de dezvoltare.
Fazele construcției prototipului - vă suntem alături
Fiecare etapă de dezvoltare are propriile sale cerințe. Gama noastră este la fel de flexibilă ca ideile dumneavoastră:
Proof of Concept (PoC): aici este vorba doar de fezabilitate. Cu profilurile din aluminiu și elementele noastre de conectare, puteți asambla și reasambla configurațiile de testare în cel mai scurt timp.
Eșantioane funcționale: sistemele mecanice trebuie să se potrivească. Utilizați sistemele noastre liniare de înaltă precizie, rulmenții și tehnologia de acționare pentru a simula cu precizie procesele cinetice ale produsului dumneavoastră.
Modelul de preserie: aici contează similaritatea cât mai mare cu produsul final. Datorită calității ridicate a elementelor noastre de control și a pieselor de mașini, prototipul dvs. nu va avea doar un aspect profesional, ci va fi și o senzație de profesionalism.
Sunteți pregătit pentru următorul prototip?
Răsfoiți gama noastră sau folosiți sfaturile noastre tehnice pentru a găsi componentele potrivite pentru următorul dumneavoastră proiect - fie că aveți nevoie de o singură piesă sau de mai multe.